Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN3325- anastasiadi
MTN3325-6036
Merten D πλήκτρο διακόπτη/μπουτόν για λυχνία - St St
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Μάρκα προϊόντος Schneider Electric
Σειρά Merten System Design
Σειρά προϊόντος Merten System Design
Αισθητική System Design
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Rocker with indicator
Χρώμα Ανοξείδωτος χάλυβας glossy
Πρόσθετες πληροφορίες για μονάδα καλωδίωσης With lighting window
Συμπληρωματικό
Εύρος συμβατότητας Διακόπτης
Προορισμός προϊόντος Single switch
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) glossy
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Σήμανση Σύμβολο κουδουνιού
Τρόπος στήριξης Με σφιγκτήρα
Μήκος 70 mm
Ύψος 27 mm
Πλάτος 71 mm
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 25 g
Ύψος συσκευασίας 1 2,7 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,1 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 120
Βάρος συσκευασίας 2 4,17 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Τύπος συσκευασίας 3 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 5
Βάρος συσκευασίας 2 157 g
Υψος συσκευασίας 3 7 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 7 cm
Μήκος συσκευασίας 3 12 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος