Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN3854- anastasiadi
MTN3854-6035
Merten D πλήκτρο καρτοδιακόπτη - Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά προϊόντος Merten System Design
Αισθητική System Design
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλακίδιο
Προορισμός προϊόντος Hotel card
Κωδικός χρώματος RAL 9003
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) glossy
Βαθμός προστασίας IP IP20
Συμπληρωματικό
Τοπική σηματοδότηση LED
Τρόπος στήριξης By screws and clamp
Θέση σήμανσης Σήμανση σε ετικέτα
Μήκος 71 mm
Ύψος 27 mm
Πλάτος 71 mm
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 45,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 3,1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,3 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,3 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 100
Βάρος συσκευασίας 2 4,91 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.