Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN395669 εικόνα- anastasiadi
MTN395669
Merten ετικέτα με σύμβολο λάμπας
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Symbols
Σήμανση Σύμβολο φωτισμού
Συμπληρωματικό
Εύρος συμβατότητας Merten
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 2 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,2 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 4,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 5,7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 110 g
Υψος συσκευασίας 2 5,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 8,2 cm
Μήκος συσκευασίας 2 8,2 cm
Τύπος συσκευασίας 3 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 400
Βάρος συσκευασίας 2 4,8 kg
Υψος συσκευασίας 3 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months