Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN395869 εικόνα- anastasiadi
MTN395869
Merten ετικέτα με σύμβολο κουδουνιού
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Merten
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Symbols
Σήμανση Bell symbol
Συμπληρωματικός
Εύρος συμβατότητας Merten
Packing Units
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 4 g
Ύψος συσκευασίας 1 1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 4,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1 8 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 100 g
Υψος συσκευασίας 2 5,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 8,2 cm
Μήκος συσκευασίας 2 8,2 cm
Τύπος συσκευασίας 3 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 400
Βάρος συσκευασίας 2 4,8 kg
Υψος συσκευασίας 3 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months