Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN4052- anastasiadi
MTN4052-3473
Merten M-Elegance Wood πλαίσιο 2 θέσεων Walnut
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Merten System M
Αισθητική M-Elegance wood
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο
Συμπληρωματικό
Αριθμός πλήκτρων 2 θέσεων
Χρώμα Walnut
Φινίρισμα επιφάνειας Matt
Υλικό Ξύλο
Τρόπος τοποθέτησης Οριζόντιο και κάθετο
Βαθμός προστασίας IP IP20
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 79 g
Ύψος συσκευασίας 1 2,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 9,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 16,9 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 45
Βάρος συσκευασίας 2 3,96 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος