|
|
|
MTN4574-6036
Merten D πλακίδιο 2xRJ45 με σήμανση - St Steel
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Merten System Design
|
Αισθητική
|
System Design
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κεντρική πλάκα
|
Προορισμός προϊόντος
|
Υποδοχές σύνδεσης RJ45
|
Συμπληρωματικό
Εύρος συμβατότητας
|
RJ45 υποδοχή
|
Αριθμός πλήκτρων
|
Windows
|
Υλικό
|
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
|
Τρόπος στήριξης
|
Με βύσμα (plug-in)
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Μήκος
|
71 mm
|
Ύψος
|
23 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Ανθετικό στην σκόνη
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
26,0 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
3,2 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
7,5 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
7,3 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
CAR
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
100
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
3,01 kg
|
Υψος συσκευασίας 2
|
18,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
30,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
40,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|