Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN4576- anastasiadi
MTN4576-0001
Μerten πρίζα RJ45 cat6 utp μονή
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πρίζα πληροφορικής
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός με βάση στήριξης
Τύπος θωράκισης καλωδίου UTP
Συμπληρωματικό
Κατηγορία δικτύου επικοινωνίας 6
Είσοδος καλωδίου Στυπιοθλίπτης
Αριθμός συνδέσεων 1
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Με βίδες και νύχια
Θέση εγκατάστασης Ευθεία
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 48 g
Ύψος συσκευασίας 1 5,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,6 cm
Τύπος συσκευασίας 2 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 50
Βάρος συσκευασίας 2 2,88 kg
Υψος συσκευασίας 2 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.