Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN483443 εικόνα- anastasiadi
MTN483443
Merten Antique πλαίσιο 4 θέσεων Brass
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Merten
Σειρά προϊόντος Merten Antique
Αισθητική Antique
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο
Συμπληρωματικό
Αριθμός πλήκτρων 4 θέσεων
Colour Antique brass
Φινίρισμα επιφάνειας Matt
Κατεργασία επιφάνειας Γαλβανισμένο
Υλικό Χαλκός
Τρόπος τοποθέτησης Οριζόντιο και κάθετο
Βαθμός προστασίας IP IP20
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 181,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,2 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 9 cm
Μήκος συσκευασίας 1 30,3 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 2
Βάρος συσκευασίας 2 375,0 g
Υψος συσκευασίας 2 9 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 9 cm
Μήκος συσκευασίας 2 31 cm
Τύπος συσκευασίας 3 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 44
Βάρος συσκευασίας 2 8,65 kg
Υψος συσκευασίας 3 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months