|
|
|
MUR35110
Mureva Styl κάλυμμα κουτιού με καπάκι New Unica Ανθρακί
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Mureva Styl
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Κάλυμμα πλαισίου
|
Εύρος συμβατότητας
|
Altira προσαρμογέας στήριξης
|
Χρώμα
|
Grey (RAL 7016)
|
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
Επίτοιχο
|
Τύπος καλύμματος
|
Καπάκι
|
Συνθήκες χρήσης
|
Εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
|
Υλικό
|
PP (πολυπροπυλένιο)
PC (πολυανθρακικό)
|
Μήκος
|
71 mm
|
Ύψος
|
29 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Αντοχή σε χημικά και απορρυπαντικά προϊόντ
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP55
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK06
|
Βραδείας καύσης
|
Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-5…40 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-25…55 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
35 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,7 cm
|
Package 2 Width
|
16 cm
|
Package 2 Length
|
39,3 cm
|
Package 2 Weight
|
460 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
3,52 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
|
|