|
|
|
NSYDLP198PG
TΥalassa PLA - σασί με ράγες - 198 στοιχεία των 18mm για PLA Υ1250xΠ750
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thalassa
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Application
|
Πολλαπλών χρήσεων
Εφαρμογή τελικής διανομής
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Σασί
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
DLP
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Τοποθεσία στερέωσης
|
Στην πρόσοψη του πίνακα
|
Εύρος συμβατότητας
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 κατασκευή σασί
1 ταινία ουδετέρου/γης 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
6 μετώπες με ράγα DIN 35 mm
1 plain front panel
|
Πρόσθετη πληροφόρηση
|
IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Μετώπη: αυτοσβενόμενο
Κατασκευή σασί και ράγες: γαλβανισμένος χάλυβας
|
Χρώμα
|
Μετώπη: γκρι (RAL 7035)
|
Τρόπος στήριξης
|
Με στοιχείο στήριξης - μπροστά με στηρίγματα τοποθεσία
|
Εφαρμογή/προσαρμογή
|
Σε ύψος από 40 έως 85 mm για ράγα DIN
|
Αριθμός οριζόντιων σειρών
|
6
|
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm
|
198
|
Τύπος μετώπης
|
Αδιαφανείς βάσεις με ανοίγματα
|
Αριθμός οπών
|
6 ανοίγματα
|
Ύψος
|
1250 mm
|
Πλάτος
|
750 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,000 cm
|
Package 1 Width
|
68,000 cm
|
Package 1 Length
|
118,000 cm
|
Package 1 Weight
|
11,368 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
90,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
70,000 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Αριθμός SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
|
|