Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYDLP95G |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYDLP95G εικόνα- anastasiadi
NSYDLP95G
TΥalassa PLA - σασί με ράγες - 95 στοιχεία των 18mm για PLA Υ1000xΠ500
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Application Πολλαπλών χρήσεων
Εφαρμογή τελικής διανομής
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Σασί
Σύντομο όνομα συσκευής DLP
For enclosure nominal dimensions -
Τοποθεσία στερέωσης Στην πρόσοψη του πίνακα
Εύρος συμβατότητας Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Σύνθεση συσκευής 1 κατασκευή σασί
1 ταινία ουδετέρου/γης 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 plain front panel
5 μετώπες με ράγα DIN 35 mm
Πρόσθετη πληροφόρηση IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm
Συμπληρωματικός
Υλικό Μετώπη: αυτοσβενόμενο
Κατασκευή σασί και ράγες: γαλβανισμένος χάλυβας
Χρώμα Μετώπη: γκρι (RAL 7035)
Τρόπος στήριξης Με στοιχείο στήριξης - μπροστά με στηρίγματα τοποθεσία
Εφαρμογή/προσαρμογή Σε ύψος από 40 έως 85 mm για ράγα DIN
Αριθμός οριζόντιων σειρών 5
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm 95
Τύπος μετώπης Αδιαφανείς βάσεις με ανοίγματα
Αριθμός οπών 5 οπές
Ύψος 1000 mm
Πλάτος 500 mm
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 43,000 cm
Package 1 Length 93,000 cm
Package 1 Weight 6,392 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 163,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 141,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No