|
|
|
NSYDPLA157G
Thalassa PLA - πόρτα 1500x750
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thalassa
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα πίνακα
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πόρτα
|
Application
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Τοποθεσία στερέωσης
|
Πρόσοψη
|
Εύρος συμβατότητας
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 πόρτα
Locking system
|
Ποσότητα ανά σετ
|
Σετ του 1
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Πόρτα: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα
|
Χρώμα
|
Πόρτα: γκρι (RAL 7035)
|
Τύπος κλειδαριάς
|
Lock 5 mm double bar
|
Αριθμός κλειδαριών
|
1
|
Τύπος πόρτας
|
Αδιαφανής
|
Πλευρά ανοίγματος πόρτας
|
Πλευρά ανοίγματος πόρτας 2αναστρέψιμη (120 °)
Πλευρά ανοίγματος πόρτας 2αναστρέψιμη (180 °)
|
Μέγιστο φορτίο
|
30 kg/m²
|
Ύψος
|
1500 mm
|
Πλάτος
|
750 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,500 cm
|
Package 1 Width
|
78,000 cm
|
Package 1 Length
|
153,000 cm
|
Package 1 Weight
|
13,610 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
158,000 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Αριθμός SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
|
|