|
|
|
NSYDPR200
Spacial SM - ράγα διπλού προφίλ 35x15 Μ2000mm - αδιαίρετη ποσότητα: 20
|
|
|
Κύριος
Anwendung
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
Σειρά
|
PanelSeT
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ράγα
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Τύπος ράγας
|
Double-profile DIN
|
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
|
-
|
Εύρος συμβατότητας
|
PanelSeT
Thalassa
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 ράγα
|
Ποσότητα ανά σετ
|
Σετ των 10
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Γαλβανισμένος χάλυβας
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Not perforated
|
Τρόπος στήριξης
|
Με στοιχείο στήριξης - structure of enclosure τοποθεσία
|
Εφαρμογή/προσαρμογή
|
Pitch 25 mm
Continuous adjustment
|
Μήκος
|
2000 mm
|
Ύψος
|
Ονομαστικό: 15 mm
|
Πλάτος
|
Ονομαστικό: 35 mm
|
Πάχος
|
1,5 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,700 cm
|
Package 1 Length
|
200,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,620 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
202,000 cm
|
Package 2 Weight
|
16,254 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P2M
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
40,000 cm
|
Package 3 Width
|
120,000 cm
|
Package 3 Length
|
200,000 cm
|
Package 3 Weight
|
487,620 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
26
|
Συμβατική εγγύηση
|
|