|
|
|
NSYMD43
Spacial CRN - σασί με 4 συμμετρικές ράγες για ερμάριο Υ400xΠ300mm
|
|
|
Κύριος
Anwendung
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
Σειρά
|
PanelSeT
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Σασί
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Τύπος ράγας
|
Συμμετρικό DIN
|
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
|
-
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Άμεση στήριξη στη πλάτη
Αποστάτης
Ολίσθησης
|
Εύρος συμβατότητας
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
|
Σύνθεση συσκευής
|
Στοιχεία στήριξης
2 κάθετα
4 ράγα DIN
|
Ποσότητα ανά σετ
|
Σετ του 1
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Ορθοστάτες: αλουμινίου
Ράγα: χάλυβας
|
Τρόπος στήριξης
|
Με βίδες
Με στοιχείο στήριξης
|
Εφαρμογή/προσαρμογή
|
On step slides, type NSYSDCR…, pitch 12.5 mm
|
Ύψος
|
Ονομαστικό: 400 mm
Πραγματικό: 339,3 mm
|
Πλάτος
|
Ονομαστικό: 300 mm
Πραγματικό: 250 mm
|
Βάθος
|
Πραγματικό : 30 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
34,000 cm
|
Package 1 Weight
|
754,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
29,000 cm
|
Package 2 Width
|
37,500 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
15,080 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Συμβατική εγγύηση
|
|