Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYMD75 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYMD75 εικόνα- anastasiadi
NSYMD75
Spacial CRN - σασί με 6 συμμετρικές ράγες για ερμάριο Υ700xΠ500mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Anwendung Πολλαπλών χρήσεων
Σειρά PanelSeT
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Σασί
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος ράγας Συμμετρικό DIN
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα -
Στήριξη τοποθέτησης Άμεση στήριξη στη πλάτη
Ολίσθησης
Αποστάτης
Εύρος συμβατότητας PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
Σύνθεση συσκευής Στοιχεία στήριξης
6 ράγα DIN
2 κάθετα
Ποσότητα ανά σετ Σετ του 1
Συμπληρωματικός
Υλικό Ορθοστάτες: αλουμινίου
Ράγα: χάλυβας
Τρόπος στήριξης Με βίδες
Με στοιχείο στήριξης
Εφαρμογή/προσαρμογή On step slides, type NSYSDCR…, pitch 12.5 mm
Ύψος Πραγματικό: 639,3 mm
Ονομαστικό: 700 mm
Πλάτος Ονομαστικό: 500 mm
Πραγματικό: 450 mm
Βάθος Πραγματικό : 30 mm
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 64,000 cm
Package 1 Weight 2,360 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 29,000 cm
Package 2 Width 37,500 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 47,200 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months