Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYMM13SB |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYMM13SB εικόνα- anastasiadi
NSYMM13SB
Universal Enclosures μεταλλική πλάτη στήριξης Υ150xΠ300mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
PanelSeT
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξης
Εφαρμογή συσκευής Πολλαπλών χρήσεων
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα -
Τοποθεσία στερέωσης Bottom of enclosure
Περιγραφή πλάτης στήριξης Αδιαφανής
Εύρος συμβατότητας PanelSeT PanelSeT SBM
Σύνθεση συσκευής 1 πλάτη στήριξης
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας
Φινίρισμα επιφάνειας Μεταλλικό
Συμπληρωματικός
Τρόπος στήριξης Με 2 βίδες - τύπος βίδας Ø5 mm self-tapping screws - bottom of enclosure τοποθεσία
Επιτρεπόμενο μόνιμο φορτίο 2,25 kg back of the enclosure
Ύψος Ονομαστικό: 125 mm
Πλάτος Ονομαστικό: 285 mm
Fixing centers: 264 mm
Επιφάνεια και χρήσιμη επιφάνεια Ονομαστικό: 45000 mm²
Πάχος 1,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,402 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,300 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 28,500 cm
Package 1 Weight 402,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 900
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 405,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No