|
|
|
NSYMM26SB
Universal Enclosures μεταλλική πλάτη στήριξης Υ200xΠ600mm
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
PanelSeT
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα στήριξης
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλάτη στήριξης
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
|
-
|
Τοποθεσία στερέωσης
|
Bottom of enclosure
|
Περιγραφή πλάτης στήριξης
|
Αδιαφανής
|
Εύρος συμβατότητας
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 πλάτη στήριξης
|
Υλικό
|
Γαλβανισμένος χάλυβας
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Μεταλλικό
|
Συμπληρωματικός
Τρόπος στήριξης
|
Με 2 βίδες - τύπος βίδας Ø5 mm self-tapping screws - bottom of enclosure τοποθεσία
|
Επιτρεπόμενο μόνιμο φορτίο
|
6 kg back of the enclosure
|
Ύψος
|
Ονομαστικό: 175 mm
|
Πλάτος
|
Ονομαστικό: 585 mm
Fixing centers: 564 mm
|
Επιφάνεια και χρήσιμη επιφάνεια
|
Ονομαστικό: 120000 mm²
|
Πάχος
|
2 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
1,578 kg
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
58,500 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
0,300 cm
|
Package 1 Weight
|
1,578 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
486,000 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
|
|