Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYMM3025 εικόνα- anastasiadi
NSYMM3025
Universal Enclosures μεταλλική πλάτη στήριξης Υ300xΠ250mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά PanelSeT
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξης
Εφαρμογή συσκευής Πολλαπλών χρήσεων
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα - H: 300 mm W: 250 mm
H: 250 mm W: 300 mm
Τοποθεσία στερέωσης Ολίσθησης
Άμεση στήριξη στη πλάτη
Περιγραφή πλάτης στήριξης Αδιαφανής
Εύρος συμβατότητας PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Ποσότητα ανά σετ Σετ του 1
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας
Συμπληρωματικός
Τρόπος στήριξης Με βίδες - τύπος βίδας M8
Με στοιχείο στήριξης
Επιτρεπόμενο μόνιμο φορτίο 60 kg
Ύψος 250 mm
Πλάτος 200 mm
Πάχος 1,8 mm
Βάρος προϊόντος 0,706 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,300 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 700,000 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 245
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 201,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh free of SVHC Yes
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months