Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYMM3045 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYMM3045 εικόνα- anastasiadi
NSYMM3045
Universal Enclosures μεταλλική πλάτη στήριξης Υ300xΠ450mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά PanelSeT
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξης
Εφαρμογή συσκευής Πολλαπλών χρήσεων
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα - H: 300 mm W: 450 mm
Τοποθεσία στερέωσης Ολίσθησης
Άμεση στήριξη στη πλάτη
Περιγραφή πλάτης στήριξης Αδιαφανής
Εύρος συμβατότητας PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Ποσότητα ανά σετ Σετ του 1
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας
Συμπληρωματικός
Τρόπος στήριξης Με βίδες - τύπος βίδας M8
Με στοιχείο στήριξης
Επιτρεπόμενο μόνιμο φορτίο 60 kg
Ύψος 250 mm
Πλάτος 400 mm
Πάχος 1,8 mm
Βάρος προϊόντος 1,568 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,300 cm
Package 1 Width 40,000 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 1,568 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 248,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months