Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYMM44SB |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYMM44SB εικόνα- anastasiadi
NSYMM44SB
Universal Enclosures μεταλλική πλάτη στήριξης Υ400xΠ400mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά PanelSeT
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξης
Εφαρμογή συσκευής Πολλαπλών χρήσεων
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα -
Τοποθεσία στερέωσης Bottom of enclosure
Περιγραφή πλάτης στήριξης Αδιαφανής
Εύρος συμβατότητας PanelSeT PanelSeT SBM
Σύνθεση συσκευής 1 πλάτη στήριξης
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας
Φινίρισμα επιφάνειας Μεταλλικό
Συμπληρωματικός
Τρόπος στήριξης Με 2 βίδες - τύπος βίδας Ø5 mm self-tapping screws - bottom of enclosure τοποθεσία
Επιτρεπόμενο μόνιμο φορτίο 8 kg back of the enclosure
Ύψος Ονομαστικό: 375 mm
Πλάτος Ονομαστικό: 385 mm
Fixing centers: 385 mm
Επιφάνεια και χρήσιμη επιφάνεια Ονομαστικό: 160000 mm²
Πάχος 2 mm
Βάρος προϊόντος 2,23 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 39,000 cm
Package 1 Width 38,000 cm
Package 1 Length 0,300 cm
Package 1 Weight 2,270 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 127,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No