Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYPAP54G |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYPAP54G εικόνα- anastasiadi
NSYPAP54G
Thalassa PLM - αναστρέψιμη εσωτερική πόρτα με δύο κλειδαριές για PLM54
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα πίνακα
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πόρτα
Application Πολλαπλών χρήσεων
For enclosure nominal dimensions -
Τοποθεσία στερέωσης Πρόσοψη
Εύρος συμβατότητας Thalassa Thalassa PLM
Σύνθεση συσκευής 1 πόρτα
1 χειριστήριο
4 fixing brackets
Συμπληρωματικός
Υλικό Polyester charged with fibreglass
Χρώμα Γκρι (RAL 7035)
Τύπος κλειδαριάς Lock 5 mm double bar
Αριθμός κλειδαριών 2
Τύπος πόρτας Internal plain
Πλευρά ανοίγματος πόρτας Πλευρά ανοίγματος πόρτας 2αναστρέψιμη (110 °)
Ύψος Grid pattern: 415 mm
Πλάτος Grid pattern: 305 mm
Βάθος Available depth between enclosure door : 26 mm
Available depth between rear : 152 mm
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 37,000 cm
Package 1 Length 50,000 cm
Package 1 Weight 1,700 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 153,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No