|
|
|
NSYPAP75G
Thalassa PLM - αναστρέψιμη εσωτερική πόρτα με δύο κλειδαριές για PLM75
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thalassa
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα πίνακα
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πόρτα
|
Application
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Τοποθεσία στερέωσης
|
Πρόσοψη
|
Εύρος συμβατότητας
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 πόρτα
1 χειριστήριο
4 fixing brackets
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Polyester charged with fibreglass
|
Χρώμα
|
Γκρι (RAL 7035)
|
Τύπος κλειδαριάς
|
Lock 5 mm double bar
|
Αριθμός κλειδαριών
|
2
|
Τύπος πόρτας
|
Internal plain
|
Πλευρά ανοίγματος πόρτας
|
Πλευρά ανοίγματος πόρτας 2αναστρέψιμη (110 °)
|
Ύψος
|
Grid pattern: 615 mm
|
Πλάτος
|
Grid pattern: 405 mm
|
Βάθος
|
Available depth between enclosure door : 32 mm
Available depth between rear : 244 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
47,000 cm
|
Package 1 Length
|
71,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,824 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
114,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
129,000 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Αριθμός SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
|
|