Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYPAPLA127G |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYPAPLA127G εικόνα- anastasiadi
NSYPAPLA127G
Thalassa PLA - εσωτερική πόρτα ερμαρίου Υ1250xΠ750 mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα πίνακα
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πόρτα
Application Πολλαπλών χρήσεων
For enclosure nominal dimensions -
Τοποθεσία στερέωσης Πρόσοψη
Εύρος συμβατότητας Thalassa Thalassa PLA
Σύνθεση συσκευής 1 πόρτα
Στοιχεία στήριξης
M8 brass inserts
Συμπληρωματικός
Υλικό Αλουμινίου
Χρώμα Γκρι (RAL 7035)
Τύπος κλειδαριάς Lock 5 mm double bar
Αριθμός κλειδαριών 2
Τύπος πόρτας Internal plain
Πλευρά ανοίγματος πόρτας Πλευρά ανοίγματος πόρτας 2αριστερά (110 °)
Ύψος 1148 mm
Πλάτος 648 mm
Βάθος Available depth between enclosure door : 30 mm
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 116,500 cm
Package 1 Width 67,000 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 6,380 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 109,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No