Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYPLM3025G |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYPLM3025G εικόνα- anastasiadi
NSYPLM3025G
Thalassa PLM επίτοιχο πολυεστερικό ερμάριο μονομπλόκ IP66 Υ308xΠ255xΒ160mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Όνομα προϊόντος Thalassa PLM
Σύντομο όνομα συσκευής PLM
Enclosure type Πολλαπλών χρήσεων
Category Συμπαγής πίνακας
Nominal height 308 mm
Nominal width 255 mm
Nominal depth 160 mm
Τοποθέτηση πίνακα Επίτοιχη τοποθέτηση
Σύνθεση συσκευής 1 σώμα
1 πόρτα
1 κλειδαριά
Τύπος πόρτας Αδιαφανής
Τύπος κλειδαριάς Κλειδαριά με διπλή μπάρα 3 mm
Συμπληρωματικός
Αριθμός κλειδαριών 1
Περιγραφή πλάτης στήριξης Χωρίς βάση στήριξης
Προσβασιμότητα για χειρισμό Πρόσοψη
Αφαιρούμενα τμήματα Πόρτα με μεντεσέδες
Υλικό Πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα
Χρώμα Γκρι (RAL 7035)
Πρότυπα IEC 62208
NEMA κατηγορία 13
NEMA κατηγορία 4X
Πιστοποιήσεις προϊόντος UL
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης Κατηγορία II
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK10 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε πυρκαγιά 960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -40…80 °C
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,500 cm
Package 1 Width 26,500 cm
Package 1 Length 33,000 cm
Package 1 Weight 3,128 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 150,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 307,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No