|
|
|
NSYPLM32G
Thalassa PLM επίτοιχο ABS/PC ερμάριο μονομπλόκ IP66 Υ310xΠ215xΒ160mm
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thalassa
|
Όνομα προϊόντος
|
Thalassa PLM
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
PLM
|
Enclosure type
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
Category
|
Συμπαγής πίνακας
|
Nominal height
|
310 mm
|
Nominal width
|
215 mm
|
Nominal depth
|
160 mm
|
Τοποθέτηση πίνακα
|
Επίτοιχη τοποθέτηση
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 σώμα
1 πόρτα
1 κλειδαριά
|
Τύπος πόρτας
|
Αδιαφανής
|
Τύπος κλειδαριάς
|
Κλειδαριά με διπλή μπάρα 3 mm
|
Συμπληρωματικός
Αριθμός κλειδαριών
|
1
|
Περιγραφή πλάτης στήριξης
|
Χωρίς βάση στήριξης
|
Προσβασιμότητα για χειρισμό
|
Πρόσοψη
|
Αφαιρούμενα τμήματα
|
Πόρτα με μεντεσέδες
|
Υλικό
|
ABS + υπολογιστής
|
Χρώμα
|
Γκρι (RAL 7035)
|
Πρότυπα
|
NEMA κατηγορία 4X
IEC 62208
NEMA κατηγορία 13
|
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης
|
Κατηγορία II
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK10 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Αντοχή σε πυρκαγιά
|
960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-40…80 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,500 cm
|
Package 1 Width
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
32,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,440 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
129,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
111,000 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
|
|