Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYPLM64BG |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYPLM64BG εικόνα- anastasiadi
NSYPLM64BG
Thalassa PLM επίτοιχο πολυεστερικό ερμάριο μονομπλόκ IP66 Υ647xΠ436xΒ250mm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Όνομα προϊόντος Thalassa PLM
Σύντομο όνομα συσκευής PLM
Enclosure type Πολλαπλών χρήσεων
Category Συμπαγής πίνακας
Nominal height 647 mm
Nominal width 436 mm
Nominal depth 250 mm
Τοποθέτηση πίνακα Επίτοιχη τοποθέτηση
Σύνθεση συσκευής 1 σώμα
1 πόρτα
1 πλάτη στήριξης
2 κλειδαριά
Τύπος πόρτας Αδιαφανής
Τύπος κλειδαριάς Κλειδαριά με διπλή μπάρα 3 mm
Συμπληρωματικός
Αριθμός κλειδαριών 2
Περιγραφή πλάτης στήριξης Αδιαφανής βακελίτης
Προσβασιμότητα για χειρισμό Πρόσοψη
Αφαιρούμενα τμήματα Πόρτα με μεντεσέδες
Πλάτη στήριξης με στοιχείο στήριξης
Υλικό Πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα
Χρώμα Γκρι (RAL 7035)
Πρότυπα NEMA κατηγορία 13
IEC 62208
NEMA κατηγορία 4X
Πιστοποιήσεις προϊόντος UL
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης Κατηγορία II
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK10 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε πυρκαγιά 960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -40…80 °C
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 72,000 cm
Package 1 Width 46,000 cm
Package 1 Length 28,000 cm
Package 1 Weight 11,072 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 201,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 259,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No