Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYPLSC2736G |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYPLSC2736G εικόνα- anastasiadi
NSYPLSC2736G
Spacial PLS - βιομηχανικό κουτί - αδιάφανο κάλυμμα - 27x36x18cm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Όνομα προϊόντος Thalassa PLS
Σύντομο όνομα συσκευής PLS
Enclosure type Πολλαπλών χρήσεων
Category Κουτί μόνωσης
Nominal height 270 mm
Nominal width 360 mm
Nominal depth 180 mm
Τοποθέτηση πίνακα Επίτοιχη τοποθέτηση
Σύνθεση συσκευής 1 κάλυμμα: στον πίνακα
1 πίσω τμήμα: στον πίνακα
Βίδες κλειδαριάς
Τύπος σώματος Ένα τμήμα
Τύπος μπροστινού καλύμματος Χαμηλό αδιαφανές κάλυμμα
Τύπος κλειδαριάς Βίδα
Συμπληρωματικός
Αφαιρούμενα τμήματα Κάλυμμα βίδα κλειδώματος
Υλικό Κάλυμμα: πολυανθρακικό
Πίσω: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα
Χρώμα Σώμα: γκρι (RAL 7035)
Πρότυπα NEMA 4X
NEMA κατηγορία 13
IEC 62208
Πιστοποιήσεις προϊόντος UL
Περιβάλλον
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης Κατηγορία II
Βαθμός προστασίας IP IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK IK09 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε πυρκαγιά 960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -30…70 °C
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,000 cm
Package 1 Width 29,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 2,146 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 180,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 206,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No