|
|
|
NSYPLSC3636G
Spacial PLS - βιομηχανικό κουτί - αδιάφανο κάλυμμα - 36x36x18cm
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thalassa
|
Όνομα προϊόντος
|
Thalassa PLS
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
PLS
|
Enclosure type
|
Πολλαπλών χρήσεων
|
Category
|
Κουτί μόνωσης
|
Nominal height
|
360 mm
|
Nominal width
|
360 mm
|
Nominal depth
|
180 mm
|
Τοποθέτηση πίνακα
|
Επίτοιχη τοποθέτηση
|
Σύνθεση συσκευής
|
1 κάλυμμα: στον πίνακα
1 πίσω τμήμα: στον πίνακα
Βίδες κλειδαριάς
|
Τύπος σώματος
|
Ένα τμήμα
|
Τύπος μπροστινού καλύμματος
|
Χαμηλό αδιαφανές κάλυμμα
|
Τύπος κλειδαριάς
|
Βίδα
|
Συμπληρωματικός
Αφαιρούμενα τμήματα
|
Κάλυμμα βίδα κλειδώματος
|
Υλικό
|
Κάλυμμα: πολυανθρακικό
Πίσω: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα
|
Χρώμα
|
Σώμα: γκρι (RAL 7035)
|
Πρότυπα
|
IEC 62208
NEMA κατηγορία 13
NEMA 4X
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
UL
|
Περιβάλλον
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης
|
Κατηγορία II
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK09 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Αντοχή σε πυρκαγιά
|
960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-30…70 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,500 cm
|
Package 1 Width
|
38,000 cm
|
Package 1 Length
|
38,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,700 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
167,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
158,000 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Όχι
|
Αριθμός SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
|
|