Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NSYPMM3654 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NSYPMM3654 εικόνα- anastasiadi
NSYPMM3654
Μεταλλική πλάτη στήριξης για PLS box 36x54cm
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thalassa
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη στήριξης
Εφαρμογή συσκευής Πολλαπλών χρήσεων
Ονομαστικές διαστάσεις πίνακα -
Τοποθεσία στερέωσης Εσοχές πλάτης
Περιγραφή πλάτης στήριξης Αδιαφανής
Εύρος συμβατότητας Thalassa Thalassa PLS
Σύνθεση συσκευής 1 πλάτη στήριξης
Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας
Συμπληρωματικός
Τρόπος στήριξης Με βίδες - τύπος βίδας M6 - στους πίσω μηχανισμούς τοποθεσία
Επιτρεπόμενο μόνιμο φορτίο 150 kg
Ύψος Ονομαστικό: 360 mm
Πλάτος Ονομαστικό: 540 mm
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 32,000 cm
Package 1 Length 50,000 cm
Package 1 Weight 2,502 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 513,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months