|
|
|
NU121030
New Unica System+ επίτοιχο 2 x 10 στοιχείων Αλουμίνιο
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΣΕΠ 13, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Σταθμός εργασίας
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 x 10 στοιχεία
|
Θέση στερέωσης
|
Οριζόντια
|
Τρόπος στήριξης
|
Βίδες
|
Συμπληρωματικός
Εξοπλισμός
|
Πλαίσιο στήριξης
Πλαίσιο καλύμματος
|
Στήριξη συσκευής
|
Επίτοιχο
|
Είσοδος καλωδίου
|
5 αφαιρούμενες μετώπες
2 κάτω μέρος είσοδοι καλωδίων 20 mm
2 κάτω μέρος είσοδοι καλωδίων 25 mm
2 κάτω μέρος είσοδοι καλωδίων 45 mm
|
Υλικό
|
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κιβώτιο
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): διαχωριστικό
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): πλαίσιο
Υπολογιστής: πύργος
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Αντιβακτηριακό
|
Βάθος
|
60 mm
|
Πλάτος
|
300 mm
|
Ύψος
|
165 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,701 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
31,500 cm
|
Package 1 Weight
|
870,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,572 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
45,500 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
6
|
|
|