Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU171830 εικόνα- anastasiadi
NU171830
New Unica System+ χωνευτό 2 x 8 στοιχείων Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Σταθμός εργασίας
Αριθμός στοιχείων 2 x 8 στοιχεία
Θέση στερέωσης Οριζόντια
Τρόπος στήριξης Ενσωμάτωση
Νύχια
Συμπληρωματικός
Εξοπλισμός Πλαίσιο καλύμματος
Πλαίσιο στήριξης
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Είσοδος καλωδίου 6 εγκοπή 20 mm
6 εγκοπή 25 mm
2 κάτω μέρος είσοδοι καλωδίων 45 x 25 mm 20 mm
4 κάτω μέρος είσοδοι καλωδίων 50 x 35 mm 25 mm
Αντοχή σε πυρκαγιά 850 °C, χρόνος εξάλειψης <30 s
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): διαχωριστικό
Υπολογιστής: κιβώτιο
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): πλαίσιο
Υπολογιστής: πύργος
Κατεργασία επιφάνειας Αντιβακτηριακό
Βάθος 62 mm
Πλάτος 230 mm
Ύψος 165 mm
Βάρος προϊόντος 0,468 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 608,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,277 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 44,500 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh free of SVHC Yes
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης