|
|
|
NU201044
New Unica Studio πλαίσιο 5 θέσεων Μπεζ
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Τοποθέτηση
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλαίσιο
|
Αισθητική
|
Unica Studio
|
Αριθμός πλήκτρων
|
5 θέσεων
|
Θέση εγκατάστασης
|
Οριζόντια/κατακόρυφα
|
Τύπος πλαισίου
|
Quintuple
|
Αριθμός στοιχείων
|
5 x 2 στοιχεία
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Μπεζ (RAL 1013)
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο
|
Πρότυπα
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Πλάτος
|
369 mm
|
Ύψος
|
85 mm
|
Βάθος
|
10 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,047 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP21D
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
37 cm
|
Package 1 Weight
|
52 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
38,5 cm
|
Package 2 Weight
|
339 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
105
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
7,763 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|