|
|
|
NU210418
New Unica Studio πλαίσιο 4 στοιχείων Λευκό
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Τοποθέτηση
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλαίσιο
|
Αισθητική
|
Unica Studio
|
Αριθμός πλήκτρων
|
1 θέσης
|
Θέση εγκατάστασης
|
Οριζόντια
|
Τύπος πλαισίου
|
Μονό
|
Αριθμός στοιχείων
|
4 μονάδες
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Πρότυπα
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Πλάτος
|
143 mm
|
Ύψος
|
85 mm
|
Βάθος
|
10 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,019 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP21D
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,100 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
14,300 cm
|
Package 1 Weight
|
20,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,300 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
163,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,634 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|