Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU210718 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU210718 εικόνα- anastasiadi
NU210718
New Unica Studio πλαίσιο 7 στοιχείων Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο
Αισθητική Unica Studio
Αριθμός πλήκτρων 1 θέσης
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια
Τύπος πλαισίου Μονό
Αριθμός στοιχείων 7 στοιχεία
Τρόπος στήριξης Βίδες
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Συμπληρωματικός
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ποσότητα ανά σετ Σετ των 5
Πρότυπα IEC 60669-1
IEC 60884-1
Πλάτος 210 mm
Ύψος 85 mm
Βάθος 10 mm
Βάρος προϊόντος 0,025 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP21D
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 256,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 7,088 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1