Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU230818 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU230818 εικόνα- anastasiadi
NU230818
New Unica Studio Outline πλαίσιο 4 θέσεων Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο
Αισθητική Unica Studio
Αριθμός πλήκτρων 4 θέσεων
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια/κατακόρυφα
Τύπος πλαισίου Τετραπλό
Αριθμός στοιχείων 4 x 2 στοιχεία
Τρόπος στήριξης Βίδες
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Συμπληρωματικός
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ποσότητα ανά σετ Σετ των 5
Πρότυπα IEC 60669-1
IEC 60884-1
Πλάτος 298 mm
Ύψος 85 mm
Βάθος 10 mm
Βάρος προϊόντος 0,042 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP21D
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 43,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 32,500 cm
Package 2 Weight 291,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,459 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1