|
|
|
NU270715
New Unica Studio Color πλαίσιο 7 στοιχείων Plum/Μπεζ
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΑΠΡ 22, 2024
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Τοποθέτηση
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλαίσιο
|
Αισθητική
|
Unica Studio Color
|
Αριθμός πλήκτρων
|
1 θέσης
|
Θέση εγκατάστασης
|
Οριζόντια
|
Τύπος πλαισίου
|
Μονό
|
Αριθμός στοιχείων
|
7 στοιχεία
|
Τρόπος στήριξης
|
Βίδες
|
Χρώμα
|
Plum (Pantone 8800C)
|
Πλευρικό χρώμα
|
Μπεζ (RAL 1013)
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Πολυανθρακικό: ενδιάμεση πλάκα
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Painted
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Ποσότητα ανά σετ
|
Σετ των 5
|
Πρότυπα
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Πλάτος
|
210 mm
|
Ύψος
|
85 mm
|
Βάθος
|
10 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,037 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP21D
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
2,1 cm
|
Package 1 Weight
|
36 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,6 cm
|
Package 2 Width
|
10,8 cm
|
Package 2 Length
|
24,7 cm
|
Package 2 Weight
|
241,8 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
10
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
683,6 g
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|