|
|
|
NU305703
New Unica πρίζα σούκο ασφαλείας Κόκκινο
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Έξοδος ρευματοδότη
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Αριθμός πριζών
|
1
|
Διαμόρφωση πόλων εξόδων
|
2P + E
|
Standard έξοδος
|
CEE 7/3
|
Τυπική απόκλιση εξόδου
|
Σούκο
|
Τυπική περιγραφή εξόδου
|
Πλευρική γείωση
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
Συμπληρωματικός
Εφαρμογή συσκευής
|
Τροφοδοσία
|
Τύπος καλύμματος
|
Ασφαλείας
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
250 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Κόκκινο (Pantone 1795C)
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Διατομή καλωδίου
|
0…2,5 mm² καλώδιο(α), 2 - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο
0…2,5 mm² καλώδιο(α), 2 - ακαμψία καλωδίου: άκαμπτο
|
Ελάχιστη ικανότητα διακοπής φορτίου
|
100 λειτουργίες 1.25 In και 1.1 Un, cos φ = 0,6
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
10000 cycles, cos φ = 0,8
|
Αντίσταση μόνωσης
|
> 5 MOhm σε 500 V
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
2000 V
|
Υλικό
|
Υπολογιστής: κάλυμμα μηχανισμού
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Ποσότητα ανά σετ
|
Σετ του 1 flow-pack
|
Πρότυπα
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
EAC
AENOR
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
32 mm
|
Βάθος
|
42 mm
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,031 kg
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Αντιβακτηριακό
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-5…35 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-5…50 °C
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP21D
|
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Ασετόν
Χλωρίνη
Αντοχή σε UV
Petrol
Πετρέλαιο
Αλκοόλη
Υγρό καθαρισμού
Υγρό σαπούνι
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
31,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
418,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,949 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης
|
43
|
|
|