Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU305744 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU305744 εικόνα- anastasiadi
NU305744
New Unica πρίζα σούκο ασφαλείας Μπεζ
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Αριθμός πριζών 1
Διαμόρφωση πόλων εξόδων 2P + E
Standard έξοδος CEE 7/3
Τυπική απόκλιση εξόδου Σούκο
Τυπική περιγραφή εξόδου Πλευρική γείωση
Θέση κος γης Προεξοχή γείωσης 90°
Ονομαστικό ρεύμα 16 A
Συμπληρωματικός
Εφαρμογή συσκευής Τροφοδοσία
Τύπος καλύμματος Ασφαλείας
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 250 V
Τύπος δικτύου AC
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Μπεζ (RAL 1013)
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Διατομή καλωδίου 0…2,5 mm² καλώδιο(α), 2 - ακαμψία καλωδίου: εύκαμπτο
0…2,5 mm² καλώδιο(α), 2 - ακαμψία καλωδίου: άκαμπτο
Ελάχιστη ικανότητα διακοπής φορτίου 100 λειτουργίες 1.25 In και 1.1 Un, cos φ = 0,6
Ηλεκτρική αντοχή 10000 cycles, cos φ = 0,8
Αντίσταση μόνωσης > 5 MOhm σε 500 V
Διηλεκτρικό σθένος 2000 V
Υλικό Υπολογιστής: κάλυμμα μηχανισμού
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ποσότητα ανά σετ Σετ του 1 flow-pack
Πρότυπα IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος EAC
AENOR
Βάθος ενσωμάτωσης 32 mm
Βάθος 42 mm
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάρος προϊόντος 0,031 kg
Κατεργασία επιφάνειας Χωρίς επεξεργασία
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -5…35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -5…50 °C
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP21D
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Ασετόν
Χλωρίνη
Αντοχή σε UV
Petrol
Πετρέλαιο
Αλκοόλη
Υγρό καθαρισμού
Υγρό σαπούνι
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 18,0 cm
Package 2 Length 25,0 cm
Package 2 Weight 422,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 140
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 6,552 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 43