Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU320120 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU320120 εικόνα- anastasiadi
NU320120
New Unica διακότης απλός Λευκό antibacterial
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντων Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Διακόπτης
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Τύπος τεχνολογίας Ηλεκτρομηχανικό
Λειτουργία διακόπτη 1-pole 1-way
Αριθμός πλήκτρων 1
Εφαρμογή συσκευής Έλεγχος φωτός
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Συμπληρωματικός
Ονομαστικό ρεύμα 10 A
10 AX
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 250 V
Τύπος δικτύου AC
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Ηλεκτρική αντοχή 20000 cycles, cos φ = 0,6
Αντίσταση μόνωσης > 5 MOhm σε 500 V
Διηλεκτρικό σθένος 2000 V
Ελάχιστη ικανότητα διακοπής φορτίου 200 λειτουργίες 1.25 In και 1.1 Un, cos φ = 0,3
Συνθήκες χρήσης Εσωτερικού χώρου
Απόσταση ανοίγματος > 3 mm
Ενεργοποιητής Πλήκτρο
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Διατομή καλωδίου 0…2,5 mm²
Σήμανση Χωρίς σήμανση
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ειδική επεξεργασία - ενσωματωμένο στο υλικό Αντιβακτηριακό
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάθος 34,25 mm
Βάθος ενσωμάτωσης 21,15 mm
Βάρος προϊόντος 0,0173 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -5…40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -5…50 °C
Πρότυπα EN 60669-1
Οδηγία LV
EMC οδηγία
Πιστοποιήσεις προϊόντος CE
AENOR
EAC
NF
VDE
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP4X
Βαθμός προστασίας IK IK04
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Αλκοόλη
Υγρό καθαρισμού
Ασετόν
Petrol
Αντοχή σε UV
Πετρέλαιο
Χλωρίνη
Υγρό σαπούνι
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,8 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 19,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 17,7 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 274,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 6,183 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1