|
|
|
NU320618
New Unica μπουτόν Λευκό
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντων
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Μπουτόν
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Τύπος τεχνολογίας
|
Ηλεκτρομηχανικό
|
Λειτουργία διακόπτη
|
+ Μπουτόν NO
|
Αριθμός πλήκτρων
|
1
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Έλεγχος φωτός
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Τύπος συσκευασίας
|
Flow-pack
|
Συμπληρωματικός
Ονομαστικό ρεύμα
|
10 A
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
250 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
20000 cycles, cos φ = 0,6
|
Αντίσταση μόνωσης
|
> 5 MOhm σε 500 V
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
2000 V
|
Ελάχιστη ικανότητα διακοπής φορτίου
|
200 λειτουργίες 1.25 In και 1.1 Un, cos φ = 0,3
|
Απόσταση ανοίγματος
|
> 3 mm
|
Ενεργοποιητής
|
Πλήκτρο
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Διατομή καλωδίου
|
0…2,5 mm² άκαμπτο καλώδιο
0…2,5 mm² εύκαμπτο καλώδιο
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: ροδάκι μηχανισμού
PC (πολυανθρακικό) GF10 FR: περίβλημα
CuZn37: ακροδέκτες
PBT (τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο) GF30: κουμπί απελευθέρωσης
|
Σήμανση
|
Χωρίς σήμανση
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Ειδική επεξεργασία - ενσωματωμένο στο υλικό
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Βάθος
|
34,25 mm
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
21,15 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,0175 kg
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-5…40 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-5…50 °C
|
Πρότυπα
|
Οδηγία LV
IEC 60669-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CE
AENOR
EAC
NF
VDE
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP4X
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Πετρέλαιο
Αντοχή σε UV
Ασετόν
Υγρό σαπούνι
Υγρό καθαρισμού
Petrol
Αλκοόλη
Χλωρίνη
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
280,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,318 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Από λίκνο σε λίκνο
|
Ορειχάλκινο
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|