|
|
|
NU320844
New Unica διακόπτης ρολών Μπεζ
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντων
|
Νέα Unica
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Διακόπτης ρολού
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Τύπος τεχνολογίας
|
Ηλεκτρομηχανικό
|
Λειτουργία διακόπτη
|
Ρολό
|
Αριθμός πλήκτρων
|
3
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Έλεγχος
|
Εφαρμογές διακόπτη
|
Ρολό
|
Χρώμα
|
Μπεζ (RAL 1013)
|
Τύπος συσκευασίας
|
Flow-pack
|
Συμπληρωματικός
Ονομαστικό ρεύμα
|
6 A
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
250 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
20000 cycles, cos φ = 0,6
|
Αντίσταση μόνωσης
|
> 5 MOhm σε 500 V
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
2000 V
|
Ελάχιστη ικανότητα διακοπής φορτίου
|
200 λειτουργίες 1.25 In και 1.1 Un, cos φ = 0,3
|
Συνθήκες χρήσης
|
Εσωτερικού χώρου
|
Απόσταση ανοίγματος
|
> 3 mm
|
Ενεργοποιητής
|
Ροδέλα και μπουτόν
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία
|
Λυχνία
|
Χωρίς LED
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Διατομή καλωδίου
|
0…2,5 mm² άκαμπτο καλώδιο
0…2,5 mm² εύκαμπτο καλώδιο
|
Υλικό
|
CuZn15: ακροδέκτες
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: ροδάκι μηχανισμού
PC (πολυανθρακικό) GF10 FR: περίβλημα
PBT (τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο) GF30: κουμπί απελευθέρωσης
|
Σήμανση
|
AUTO
0 θέση
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Ειδική επεξεργασία - ενσωματωμένο στο υλικό
|
Χωρίς επεξεργασία
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Βάθος
|
44,35 mm
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
32,8 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,0335 kg
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-5…40 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-5…50 °C
|
Πρότυπα
|
EN 60669-1
Οδηγία LV
EMC οδηγία
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CE
AENOR
EAC
NF
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP
|
IP4X
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Πετρέλαιο
Αντοχή σε UV
Ασετόν
Υγρό σαπούνι
Υγρό καθαρισμού
Petrol
Αλκοόλη
Χλωρίνη
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
38,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,075 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
25,7 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
|
|