Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU340718 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU340718 εικόνα- anastasiadi
NU340718
New Unica πρίζα 1xRJ45 Cat6 STP με κλίση Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πρίζα πληροφορικής
Εφαρμογή συσκευής Επικοινωνία
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Τύπος πρίζας πληροφορικής RJ45 8 Cat.6 < 250 MHz
Εξοπλισμός Στήριγμα ετικέτας
Συμπληρωματικός
Τύπος δικτύου επικοινωνίας 1000BASE-TX
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας ATM 1200 Mbps
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Αριθμός πριζών 1
Τύπος Infraplus
Τύπος σύνδεσης S-One
Τύπος θωράκισης καλωδίου STP
Οργάνωση καλωδίωσης Θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος
Συνδέσεις - ακροδέκτες Κλικ
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Θέση εγκατάστασης Με κλίση
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κεντρική πλάκα
Βάθος 39,5 mm
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάθος ενσωμάτωσης 29 mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK01
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -25…55 °C
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 46 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14 cm
Package 2 Length 26 cm
Package 2 Weight 460 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,064 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων