Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU344944 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU344944 εικόνα- anastasiadi
NU344944
New Unica πρίζα 1xRJ45 Cat6A FTP Μπεζ
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Αισθητική Unica (standard αισθητική)
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πρίζα πληροφορικής
Εφαρμογή συσκευής Επικοινωνία
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Χρώμα Μπεζ (RAL 1013)
Τύπος πρίζας πληροφορικής RJ45 8 Cat.6A < 500 MHz
Εξοπλισμός Κάλυμμα προστασίας
Στήριγμα ετικέτας
Συμπληρωματικός
Τύπος δικτύου επικοινωνίας 10GBASE-T
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας ATM 1200 Mbps
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Αριθμός πριζών 1
Τύπος Infraplus
Τύπος σύνδεσης S-One
Τύπος θωράκισης καλωδίου S/FTP
Οργάνωση καλωδίωσης Θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος
Συνδέσεις - ακροδέκτες Κλικ
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Θέση εγκατάστασης Ευθεία
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κάλυμμα μηχανισμού
Ποσότητα ανά σετ 1
Βάθος 40,5 mm
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάθος ενσωμάτωσης 40,5 mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK01
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -5…35 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Ασετόν
Υγρό καθαρισμού
Petrol
Πετρέλαιο
Υγρό σαπούνι
Χλωρίνη
Αντοχή σε UV
Αλκοόλη
Πρότυπα ISO 8877
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 297,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 794,0 g
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης