Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU348630 εικόνα- anastasiadi
NU348630
New Unica πρίζα ηχείων Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πρίζα ηχείου
Εφαρμογή συσκευής Υποστήριξη συσκευής media
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Χρώμα Αλουμίνιο
Συμπληρωματικός
Αριθμός πριζών 1
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Συνδέσεις - ακροδέκτες 2 στήριξη με πίεση
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Painted powder coated
Βάθος 32 mm
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάρος προϊόντος 0,034 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP2xC
Βαθμός προστασίας IK IK02
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ 5…45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -5…50 °C
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 24,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 521 g
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Sustainable packaging Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.