Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU386218 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU386218 εικόνα- anastasiadi
NU386218
New Unica έξοδος καλωδίου Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα καλωδίωσης
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πρίζα καλωδίου
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Συμπληρωματικός
Ονομαστικό ρεύμα 16 A
Συνδέσεις - ακροδέκτες Καλώδιο
Αριθμός καλωδίων 1 12 mm² για εύκαμπτο
1 12 mm² για άκαμπτο
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κάλυμμα μηχανισμού
Πρότυπα EN 60670-22
IEC 60068-2-75
Οδηγίες 2014/35/ΕΕ - οδηγία χαμηλής τάσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ 15…30 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε 0…35 °C
Πλάτος 45 mm
Ύψος 45 mm
Βάρος προϊόντος 0,021 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 18,0 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 308,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,916 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 36