|
|
|
NU386244
New Unica έξοδος καλωδίου Μπεζ
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
|
Εξάρτημα καλωδίωσης
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πρίζα καλωδίου
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός
|
Αριθμός στοιχείων
|
2 στοιχεία
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Μπεζ (RAL 1013)
|
Συμπληρωματικός
Ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Καλώδιο
|
Αριθμός καλωδίων
|
1 12 mm² για εύκαμπτο
1 12 mm² για άκαμπτο
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κάλυμμα μηχανισμού
|
Πρότυπα
|
EN 60670-22
IEC 60068-2-75
|
Οδηγίες
|
2014/35/ΕΕ - οδηγία χαμηλής τάσης
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
15…30 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
0…35 °C
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
25 mm
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Ύψος
|
45 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,021 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
755,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
20,58 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης
|
36
|
|
|