Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU400418 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU400418 εικόνα- anastasiadi
NU400418
New Unica Pro πλαίσιο 2 θέσεων Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο
Αισθητική Unica Pro
Αριθμός πλήκτρων Windows
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια/κατακόρυφα
Τύπος πλαισίου Διπλό
Αριθμός στοιχείων 2 x 2 στοιχεία
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Συμπληρωματικός
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο
Πολυανθρακικό: ενδιάμεση πλάκα
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Πρότυπα IEC 60669-1
IEC 60884-1
Πλάτος 156 mm
Ύψος 85 mm
Βάθος 10 mm
Βάρος προϊόντος 0,029 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP21D
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 13,0 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 379,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 7,611 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1