|
|
|
NU411418
New Unica Pro πλαίσιο 4 στοιχείων Λευκό
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Νέα Unica
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Τοποθέτηση
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλαίσιο
|
Αισθητική
|
Unica Pro
|
Αριθμός πλήκτρων
|
1 θέσης
|
Θέση εγκατάστασης
|
Οριζόντια
|
Τύπος πλαισίου
|
Μονό
|
Αριθμός στοιχείων
|
4 μονάδες
|
Τρόπος στήριξης
|
Κουμπωτά
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Συμπληρωματικός
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο
Πολυανθρακικό: ενδιάμεση πλάκα
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Glossy
|
Πρότυπα
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Πλάτος
|
156 mm
|
Ύψος
|
85 mm
|
Βάθος
|
10 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,027 kg
|
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία
|
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
|
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP21D
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,6 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,8 cm
|
Package 2 Width
|
12,3 cm
|
Package 2 Length
|
18,8 cm
|
Package 2 Weight
|
367,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,373 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Όχι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Αριθμός SCIP
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|