Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU411654 εικόνα- anastasiadi
NU411654
New Unica Pro πλαίσιο 6 στοιχείων Ανθρακί
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο
Αισθητική Unica Pro
Αριθμός πλήκτρων 1 θέσης
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια
Τύπος πλαισίου Μονό
Αριθμός στοιχείων 6 στοιχεία
Τρόπος στήριξης Κουμπωτά
Χρώμα Ανθρακί (RAL 7021)
Συμπληρωματικός
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο
Πολυανθρακικό: ενδιάμεση πλάκα
Πρότυπα IEC 60669-1
IEC 60884-1
Πλάτος 227 mm
Ύψος 85 mm
Βάθος 10 mm
Βάρος προϊόντος 0,04 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP21D
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 23 cm
Package 1 Weight 43 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6 cm
Package 2 Width 11 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 274 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 10
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 755 g
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Sustainable packaging Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης