Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

NU545730 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
NU545730 εικόνα- anastasiadi
NU545730
New Unica πρίζα TV/F-Type DATA με βάση στήριξης Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Νέα Unica
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Υποδοχή δεδομένων τύπου TV/F
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός με βάση στήριξης
Χρώμα Αλουμίνιο
Συμπληρωματικός
Σύνδεση TV F υποδοχές
Εξασθένηση διαδρομής 0,8 dB 5…862 kHz
Αριθμός στοιχείων 2 στοιχεία
Υλικό Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: κάλυμμα μηχανισμού
Φινίρισμα επιφάνειας Brilliant
Κατεργασία επιφάνειας Painted
Τρόπος στήριξης Βίδα
Βάθος 38 mm
Πλάτος 74,5 mm
Ύψος 74,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,11 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ 5…45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -5…50 °C
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %)
Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %)
Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ
Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο
Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη
Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία
Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο
Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο
Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους
Ανθεκτικό σε εξάνιο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IK IK04
Βαθμός προστασίας IP IP2xC
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 111,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,534 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων